(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ระบบ ลำเลียงดูดบนสาย ปั๊มสุญญากาศ
ชนิด | วาล์ว เปลี่ยน สุญญากาศ | การใช้งาน | ประเภท วัตถุ เดียว | ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว | ประเภทการสลับ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC |
สวิตช์ความดัน | ไม่มี สวิตช์ความดัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง