1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Push-in fittings - WP series - ข้อต่อยูเนี่ยน

Push-in fittings - WP series - ข้อต่อยูเนี่ยน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ ข้อต่อฟิตติ้ง ประกอบด้วยชิ้นส่วนขั้นต่ำ 6 ชิ้น
· แหวนล็อค ใหม่เพื่อเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาและแยก สายยาง ออกอย่างนุ่มนวล
·ฟังก์ชั่น ข้อต่อ จำนวนมากทำให้การเดินท่อราบรื่นและแน่นอน
·เคล็ดลับเพื่อความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมคือการ บรรจุภัณฑ์ แหวน ซึ่งช่วยลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย การทำงานของการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ สายยาง และรักษาความแน่นของอากาศ
·ใช้ เรซิ่น PA + F / G (โพลีเอไมด์) เป็น มาตรฐาน

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: โพลีเอไมด์ (PA + F / G)
รหัสสินค้า
WPUC04
WPUC06
WPUC08
WPUC10
WPUC12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 90.00

MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 1 วัน 104

฿ 90.00

MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 1 วัน 106

฿ 180.00

MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 10 วัน 108

฿ 217.00

MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 10 วัน 1010

฿ 247.00

MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 1 วัน 1012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น PA + F / G ( โพลีเอไมด์ ) การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ ซีล NBR
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยนตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60