(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการวางท่อของเครื่องจักรก่อสร้างวิศวกรรมโยธาเครื่องมือ เครื่องมือกล และเครื่องจักร ไฮดรอลิก ทั่วไปที่ใช้ น้ำมัน ไฮดรอลิก แร่เป็นของเหลว
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากสามารถ คลองเลื่อย ตำแหน่ง การเชื่อมต่อสายไฟ ของ สายยาง ความดัน ในทิศทางใดก็ได้การวางท่อจึงง่ายขึ้นและลดเวลาในการติดตั้งลง
·ช่วยดัด สายยาง ซึ่ง ข้อต่อลด ความจำเป็นในการใช้ สายยาง ยาวและในขณะเดียวกันก็ป้องกันการงอจากปากอย่างกะทันหัน
·ประเภท เกลียว ข้อเหวี่ยง มีให้เลือกตาม มาตรฐาน ของ ข้อต่อสำหรับท่อ ความดัน สูง
·แม้ว่าจะใช้แรงดันของเหลวกับท่อและท่อแรงดันสูงและข้อต่อแบบหมุนจะมีแรงดันข้อต่อนี้ก็สามารถหมุนได้ 360 °
· การออกแบบ ขนาดเล็กทำให้ น้ำหนักเบา
·ออกแบบมาเพื่อลดการสูญเสียแรง ความดัน
· ป้องกันฝุ่นละออง และ กันสนิม ช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นเครื่องจักรก่อสร้างและยานยนต์ อุตสาหกรรม
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | หมุนทั่วไป | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน แร่ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 20.5 | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้(รอบต่อนาที) | 10 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู |
ประเภทที่ ตัวเสื้อ สำหรับด้าน สายยาง (ชนิดสกรู) | Rc | ประเภทของ เพลา ด้านข้าง เครื่องจักร (ชนิดสกรู) | Rc | วัสดุ โอริง | NBR |
วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี · เคลือบผิวโครเมต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JL04DD ในชุด ข้อเหวี่ยง ซีรีส์ JL-DD
รหัสสินค้า |
---|
JL08DD |
JL16DD |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,749.68 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 08 (1/2B) | [1/2B] 08 (1/2B) | ||
฿ 9,608.34 | 1 ชิ้น | 43 วัน | 16 (1B) | [1B] 16 (1B) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง