(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกลียว ท่อเหล็ก ตัวเมีย ที่ปลายทั้งสองด้านและข้อต่อที่มีขนาดต่างกันที่ด้านหนึ่ง
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | นิปเปิ้ล | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวนอก × เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | R | วัสดุ | SS | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NB-3X6 ในชุด อแดปเตอร์ ชนิดขันเกลียว NB (นิปเปิ้ลข้อลด)
รหัสสินค้า |
---|
NB-12X19 |
NB-12X25 |
NB-19X25 |
NB-3X9 |
NB-6X12 |
NB-6X9 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว T1 | ขนาดเกลียว T2 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 308.68 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/2 | 3/4 | 12×19 | ||
฿ 386.32 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/2 | 1 | 12×25 | ||
฿ 386.32 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/4 | 1 | 19×25 | ||
฿ 104.52 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/8 | 3/8 | 3×9 | ||
฿ 150.19 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/4 | 1/2 | 6×12 | ||
฿ 103.74 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 3/8 | 6×9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง