(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้งสำหรับ เกลียวนอก ท่อเหล็ก ทรงเรียวที่ปลายทั้งสองด้าน [วัสดุ]SS พร้อมตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว: การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
รหัสสินค้า |
---|
NA-9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว T1 | ขนาดเกลียว T2 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 79.24 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/8 | 3/8 | 9 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | นิปเปิ้ล | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวนอก × เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | R | ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 | R | วัสดุ | SS |
กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NA-9 ในชุด อแดปเตอร์ ชนิดเชื่อมต่อกับเกลียวใน NA (นิปเปิ้ล)
รหัสสินค้า |
---|
NA-12 |
NA-19 |
NA-25 |
NA-3 |
NA-32 |
NA-38 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว T1 | ขนาดเกลียว T2 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.51 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/2 | 1/2 | 12 | ||
฿ 188.90 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/4 | 3/4 | 19 | ||
฿ 246.97 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 | 1 | 25 | ||
฿ 72.77 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 1/8 | 3 | ||
฿ 741.29 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 1/4 | 1 1/4 | 32 | ||
฿ 988.26 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 1/2 | 1 1/2 | 38 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง