1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด QuickSeal ปลอก ไนล่อน (เฉพาะด้าน สำหรับ ท่อ/ สายยาง ขดลวด ไนล่อน )

NTA AIR PIPING JOINT

ชุด QuickSeal ปลอก ไนล่อน (เฉพาะด้าน สำหรับ ท่อ/ สายยาง ขดลวด ไนล่อน )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 281.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นแบบ ชนิดเกลียวใน
· ผลิตภัณฑ์ นี้ประกอบด้วย 3 ส่วน: ตัวเครื่อง ข้อต่อฟิตติ้ง , น๊อตตัวเมีย, แขนเสื้อ นี่คือ ข้อต่อฟิตติ้ง เฉพาะด้าน สำหรับ ท่อ/ สายยาง ขดลวด ไนล่อน

รหัสสินค้า
S1/4-ES1/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 281.15

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง คอนเนคเตอร์ตัวเมีย ES น๊อตตัวเมีย วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู G ขนาดเกลียว 1/4
พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ 18.5 บังคับ รหัสรุ่น/ Part number สายยาง ขดลวด ไนล่อน S1/4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S1/4-ES1/4 ในชุด ชุด QuickSeal ปลอก ไนล่อน (เฉพาะด้าน สำหรับ ท่อ/ สายยาง ขดลวด ไนล่อน )