(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประกอบด้วยสามส่วน:ตัวหลักของขั้วต่อตัวเมียแบบหมุนน็อตและปลอกหุ้มการไม่มี เม็ดมีด เพิ่มพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
4A06-2402 |
4A06-2602 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/8 | 4 | 3.0 | 3.5 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/8 | 6 | 3.0 | 6.5 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | หัวต่อตัวเมียแบบหมุนได้ | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | G | สเปค | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง