(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีอัตราการไหลสูงสุด 70 ล./นาที เป็นสินค้าในซีรีส์วาล์วแบบวางซ้อน มีการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
MPA-03-4-2001 |
MPB-03-2-20 |
MPW-03-2-2001 |
MPW-03-4-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | แรงดันในการเปิดวาล์ว (MPa) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | YKN HYD PILOT CHECK VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับสาย | 0.4 | ชนิดควบคุมด้วยความดันไพล็อตต่ำ | ||
฿ 10,780.26 ฿ 5,979.81 | HYD PILOT CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับสาย B | 0.2 | มาตรฐาน | ||
฿ 100.00 | YKN HYD PILOT CHECK VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับบรรทัด A และ B | 0.2 | ชนิดควบคุมด้วยความดันไพล็อตต่ำ | ||
฿ 100.00 | YKN HYD PILOT CHECK VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับบรรทัด A และ B | 0.4 | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 25 | การไหลสูงสุด(ℓ / นาที) | 70 | หน่วยระบุของขนาดใหญ่ | 03 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง