1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับชิ้นงาน, อุปกรณ์ต่อพ่วงหุ่นยนต์ ข้อต่อหมุนขนาดเล็ก ซีรีส์ RJF/RJFS

มือจับชิ้นงาน, อุปกรณ์ต่อพ่วงหุ่นยนต์ ข้อต่อหมุนขนาดเล็ก ซีรีส์ RJF/RJFS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,830.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อหมุนสำหรับตัวกำหนดตำแหน่งโดยเน้นที่การออกแบบขนาดเล็ก
· ความต้านทานการหมุนน้อยและความต้านทานการเลื่อนต่ำ
· มีความแข็งแรงสูงและกลไกสไลด์ต่ำเนื่องจากตลับลูกปืนแบบฝัง
· รุ่นมาตรฐานสองแบบที่มีอัตราการไหลต่างกัน
· กลุ่มสินค้าใหม่พร้อมพอร์ต 6/12/16 (RJF)
· กลุ่มสินค้าใหม่ (RJFS) ที่มีความสูงพอร์ต 12/16 ลดลง

รหัสสินค้า
RJF-4A-6SALE
RJF-4A-M5
RJF-6A-6
RJF-6A-M5
RJF-8A-6
RJF-8A-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอัตราเร็วในการหมุน อนุญาต
(ขั้นต่ำ - 1)
แรงบิด หมุน
(n · m)

฿ 21,077.76

฿ 12,001.68

KON ROBOT PARTS RJ* 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103500.05

฿ 19,830.75

KON ROBOT PARTS RJ* 1 ชิ้น 21 วัน 102400.07

฿ 23,063.09

KON ROBOT PARTS RJ* 1 ชิ้น 21 วัน 102400.12

฿ 21,850.96

KON ROBOT PARTS RJ* 1 ชิ้น 21 วัน 101700.17

฿ 25,083.30

KON ROBOT PARTS RJ* 1 ชิ้น 21 วัน 102000.2

฿ 23,871.17

KON ROBOT PARTS RJ* 1 ชิ้น 21 วัน 101400.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเลือก ไม่มี ปริมาณ เซนเซอร์ ไม่มี
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) -0.1 to 0.7