1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิดป้องกัน ทนต่อแรงดัน ระเบิดชนิด WSE-18 (รหัสสินค้า)

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิดป้องกัน ทนต่อแรงดัน ระเบิดชนิด WSE-18
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,661.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ด้วย กลไก ไวต่อค้อนน้ำโครงสร้าง วาล์ว ชนิด ไดอะแฟรม เหมาะสำหรับท่อน้ำและแก๊ส

[คุณสมบัติ]
·ใช้ได้ในพื้นที่ที่ระเบิดและอันตราย
·มาพร้อมกับการแทนที่ด้วยตนเองเพื่อความสะดวกในการทดสอบหรือการสั่งงานระหว่าง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ
·ทิศทางของท่อร้อยสาย สายยาง สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้การติดตั้งหรือการ อุปกรณ์สายไฟ ง่ายขึ้น
·สามารถติดตั้ง คอร์/แกน ปลาย สายยาง ชนิดตรง เพื่อป้องกันการ สนิม

รหัสสินค้า
WSE18-F1-15A
WSE18-F1-20A
WSE18-F1-25A
WSE18-F1-32A
WSE18-F1-40A
WSE18-F1-50A
WSE18-F2-15A
WSE18-F2-20A
WSE18-F2-32A
WSE18-F2-40A
WSE18-F2-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวของท่อ พิกัดแรงดันไฟฟ้า

฿ 33,661.67

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)AC100/110 V 50/60 เฮิร์ตซ์

฿ 33,661.67

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)AC100/110 V 50/60 เฮิร์ตซ์

฿ 33,903.55

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)AC100/110 V 50/60 เฮิร์ตซ์

฿ 36,564.24

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 4B (32 A)AC100/110 V 50/60 เฮิร์ตซ์

฿ 38,983.05

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 2B (40 A)AC100/110 V 50/60 เฮิร์ตซ์

฿ 42,853.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 2B (50 A)AC100/110 V 50/60 เฮิร์ตซ์

฿ 33,661.67

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)AC200/220 V 50/60 เฮิร์ตซ์

฿ 33,661.67

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)AC200/220 V 50/60 เฮิร์ตซ์

฿ 36,564.24

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 4B (32 A)AC200/220 V 50/60 เฮิร์ตซ์

฿ 38,983.05

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 2B (40 A)AC200/220 V 50/60 เฮิร์ตซ์

฿ 42,853.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 2B (50 A)AC200/220 V 50/60 เฮิร์ตซ์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / แก๊ส สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / การตรวจสอบการระเบิด / ค้อนน้ำที่สอดคล้องกัน
ประเภทการสลับ ปกติปิด สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ JIS rc เกลียว ลักษณะการขับเคลื่อน ชนิดมีไฟแสดงสถานะ
อุณหภูมิของ ของไหล(°ค) 5:: 60 ประเภท ฉนวนกันความร้อน B วัสดุ ตัวเครื่อง CAC406
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0 บังคับ ความดัน(MPa) 0.02 to 1.0 รูปทรง ชนิดตรง