(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อาคารสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องปรับอากาศโรงงาน ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
• เบลโลว์ และ กระบอกสูบ ด้านในที่ทำจาก SUS316L ใช้วิธีการตรึงแบบ หล่อ เฉพาะที่ให้ ความทนทาน และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
JB14-N-20A |
JB14-N-25A |
JB14-N-32A |
JB14-N-40A |
JB14-N-50A |
JB14-N-65A |
JB14-N-80A |
JB14-N-125A |
JB14-N-150A |
JB14-N-200A |
JB14-N-250A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,733.72 | VEN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 11,111.24 | VEN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 12,602.29 | VEN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 14,451.05 | VEN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 16,977.53 | VEN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 19,679.24 | VEN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 24,847.62 | VEN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 55,609.29 | VEN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5B (125 A) | ||
฿ 78,346.11 | VEN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6B (150 A) | ||
฿ 111,483.81 | VEN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8B (200 A) | ||
฿ 148,733.50 | VEN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10B (250 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง เบลโลว์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ / น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ | JIS 10K RF หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เปียก | สเตนเลส (SUS316L) | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | SS | ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 220 หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง