(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วลดแรงดัน สแตนเลส ขนาดเล็กที่สามารถใช้ได้กับทั้งท่อจ่ายของเหลว และก๊าซ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ต้องการกันสนิม ซึ่งไม่สามารถใช้ บรอนซ์ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับท่อ สแตนเลส ในระบบจ่ายน้ำแบบ door-to-door
· สแตนเลส และ ยางสังเคราะห์ ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว และปลอกสปริง เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· ช่องการไหลที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน การใช้สปริงสี่เหลี่ยม ฯลฯ ให้ขนาดและน้ำหนักที่ลดลงอย่างมาก
·ตำแหน่งการติดตั้งที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระ
·ดูแลรักษาง่าย
· ใช้ได้กับของเหลว และแก๊ส โดยมี แรงดัน ด้านปฐมภูมิ 2.0 MPa
รหัสสินค้า |
---|
RD20-DH-25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ | การเชื่อมต่อปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้ารับ | ปรับช่วง ความดัน ในด้านรอง (MPa) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,155.68 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.25 to 0.5 | ผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์, ชนิดเกลียวใน |
กำลังโหลด …
วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย | วาล์วลดความดัน | บังคับ ของไหล | น้ำ / อากาศ | รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน | ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
---|---|---|---|---|---|
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) | 1.01 ถึง 2 | วัสดุ ตัวเครื่อง | SCS | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน |
การเชื่อมต่อปลาย ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู เต้าเสียบ | JIS rc เกลียว | การเชื่อมต่อปลาย ประเภท การเชื่อมต่อ สกรู เต้ารับ | JIS rc เกลียว | ความดัน ใช้งานด้านหลัก(MPa) | 2.0 หรือน้อยกว่า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD20-DH-25A ในชุด วาล์วลดแรงดัน น้ำ, ของเหลว, อากาศ และแก๊ส RD-20, 20 N series, [Heisei]
รหัสสินค้า |
---|
RD20-DH-15A |
RD20-DH-20A |
RD20-DL-15A |
RD20-DL-20A |
RD20-DL-25A |
RD20-DM-15A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ | การเชื่อมต่อปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้ารับ | ปรับช่วง ความดัน ในด้านรอง (MPa) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,155.68 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.25 to 0.5 | ผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์, ชนิดเกลียวใน | ||
฿ 24,155.68 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.25 to 0.5 | ผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์, ชนิดเกลียวใน | ||
฿ 24,155.68 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.02 to 0.12 | ผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์, ชนิดเกลียวใน | ||
฿ 24,155.68 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.02 to 0.12 | ผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์, ชนิดเกลียวใน | ||
฿ 24,155.68 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.02 to 0.12 | ผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์, ชนิดเกลียวใน | ||
฿ 24,155.68 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.1 to 0.3 | ผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์, ชนิดเกลียวใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง