1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RP-7, วาล์วลดแรงดัน (สำหรับไอน้ำ) VEN-TEN

VEN CONTROL VALVE

RP-7, วาล์วลดแรงดัน (สำหรับไอน้ำ) VEN-TEN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,922.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์อาหารด้วยไอน้ำอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ เครื่องมือทำความสะอาด ฯลฯ

[คุณสมบัติ]
· วาล์วลดแรงดัน มีชุดควบคุมไพลอท ขนาดกะทัดรัด ใช้อุปกรณ์ที่มีอัตราการไหลค่อนข้างต่ำ
·ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา (สูงถึง 50% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ใน บ้าน อื่น ๆ ) รองรับการติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์
·การใช้โครงสร้างไกด์ลูกสูบและแหวนซีลพิเศษทำให้การควบคุมมีเสถียรภาพตั้งแต่อัตราการไหลที่ต่ำลงไปจนถึงอัตราการไหลสูงสุด
·การควบคุมด้วยมือพร้อมกลไกการล็อคอัตโนมัติทำให้การปรับแรงดันทำได้ง่าย
· การออกแบบ กะทัดรัด

รหัสสินค้า
RP7-FH-20A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,922.76

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน บังคับ ของไหล ไอน้ำ รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน ลูกสูบที่ทำงานโดย ชนิดมีไฟแสดงสถานะ
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 1.01 ถึง 2 อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 220 หรือน้อยกว่า วัสดุ ตัวเครื่อง CAC
ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน การเชื่อมต่อปลาย ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู เต้าเสียบ JIS rc เกลียว การเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ 3 / 4B (20 A)
การเชื่อมต่อปลาย ประเภท การเชื่อมต่อ สกรู เต้ารับ JIS rc เกลียว การเชื่อมต่อปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้ารับ 3 / 4B (20 A) ความดัน ใช้งานด้านหลัก(MPa) 1.6 หรือน้อยกว่า
ปรับช่วง ความดัน ในด้านรอง(MPa) 0.3 to 0.8 วัสดุ ของ กระบอกสูบ CAC406

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RP7-FH-20A ในชุด RP-7, วาล์วลดแรงดัน (สำหรับไอน้ำ) VEN-TEN