1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RP-9 A, 10 A, 11 A ประเภท วาล์วลดแรงดัน ความดัน (สำหรับอากาศ / แก๊ส)

RP-9 A, 10 A, 11 A ประเภท วาล์วลดแรงดัน ความดัน (สำหรับอากาศ / แก๊ส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น วาล์ว คลายการบีบอัด ชนิดนำร่อง ใช้สำหรับอากาศและไอ ความดัน สูงเป็น วาล์ว คลายการบีบอัด รุ่น น้องสาวที่ใช้กับรุ่น RP-9, 10 และ 11 ที่เกี่ยวข้องกับไอ
·ขนาดตัวต่อตัวเหมือนกับ RP-2HA แบบเก่าอย่างไรก็ตามน้ำหนักของ รุ่น ใหม่ได้ลดลงประมาณ 40% เมื่อเทียบกับ รุ่น เก่า
·สำหรับแผนภูมิการเลือกเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว โปรดดูหน้า 23 และ 24

รหัสสินค้า
RP9A-M-25A
RP9A-M-80A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้าเสียบ การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้ารับ

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 3B (80 A)3B (80 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน บังคับ ของไหล อากาศ รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน ลูกสูบที่ทำงานโดย ชนิดมีไฟแสดงสถานะ
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 1.01 ถึง 2 อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 5 to 80 วัสดุ ตัวเครื่อง FCD
ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน สิ้นสุดการเชื่อมต่อชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน หน้าแปลน RF JIS 20K สิ้นสุด การเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน เต้ารับ หน้าแปลน RF JIS 20K
ความดัน ใช้งานด้านหลัก(MPa) 2.0 หรือน้อยกว่า ปรับช่วง ความดัน ในด้านรอง(MPa) 0.03 to 0.8 วัสดุ ของ กระบอกสูบ SUS