(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แอพพลิเคชั่นและการกำหนดค่า รุ่น ที่หลากหลายรวมถึงความปลอดภัยที่เหนือกว่าตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูง
·รอก NS มีวัสดุที่สม่ำเสมอและมีความแข็งแรงสูงเนื่องจากมีการออกแบบที่หนาทำให้ปลอดภัยเป็นพิเศษและใช้งานง่าย
· งานละเอียด มิติเป็นไปตามมาตรฐาน JIS และได้รับการผลิตภายใต้ขั้นตอน การควบคุมคุณภาพ เข้มงวด
รหัสสินค้า |
---|
NS4XC4 |
NS5XC3 |
NS5XC4 |
NS5.5XC3 |
NS5.5XC4 |
NS5.5XC5 |
NS6XC3 |
NS6XC4 |
NS9XC6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | OD (มิลลิเมตร) | dm (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของรู เพลา d สูงสุด (มิลลิเมตร) | เพลา หลุม d, เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | จำนวนการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | INT PULLEY NS*C | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 4 | 101.6 | 87.6 | 30 | 18 | 110 | 4 | 3600 | ||
฿ 100.00 | INT PULLEY NS*C | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 5 | 127 | 113.0 | 50 | 18 | 84 | 3 | 3600 | ||
฿ 100.00 | INT PULLEY NS*C | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 5 | 127 | 113.0 | 50 | 18 | 110 | 4 | 3600 | ||
฿ 100.00 | INT PULLEY NS*C | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 125.7 | 55 | 18 | 84 | 3 | 3600 | ||
฿ 100.00 | INT PULLEY NS*C | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 125.7 | 55 | 18 | 110 | 4 | 3600 | ||
฿ 100.00 | INT PULLEY NS*C | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 125.7 | 55 | 20 | 136 | 5 | 3600 | ||
฿ 100.00 | INT PULLEY NS*C | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 6 | 152.4 | 138.4 | 60 | 20 | 84 | 3 | 3600 | ||
฿ 100.00 | INT PULLEY NS*C | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 6 | 152.4 | 138.4 | 60 | 20 | 110 | 4 | 3600 | ||
฿ 11,551.25 | INT PULLEY NS*C | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 228.6 | 214.6 | 57 | 22 | 162 | 6 | 1800 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | FC200 | ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) | 21.18 | ความหนา สายพานตัว V(มิลลิเมตร) | 14 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง