1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
STB บุชชิ่ง 6340

STB บุชชิ่ง 6340
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,557.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

มีขนาดในหน่วยมิลลิเมตร โดยไม่ต้องเจาะรูสำหรับเพลาหรือร่องลิ่ม

[คุณสมบัติ]
· ไม่ต้องเจาะรูสำหรับเพลาหรือร่องลิ่ม
· ใส่และถอดเพลาได้ง่าย และวางแนวเพลาได้อย่างอิสระ ขจัดการสึกหรอแบบถูครูดที่เกิดจากการขันเพลาแน่นเกินไป
· มีแรงจับยึดที่แน่นหนา และใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ลิ่มเมื่อใช้กับโหลดเบา
· ไม่ต้องใช้ฝาครอบหรือสกรูตัวหนอน
· เปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางของรูสำหรับเพลาและรอบต่อนาทีได้อย่างราบรื่น
· เปลี่ยนพูลเล่ย์ได้ง่าย และสามารถใช้แทนเกียร์ได้
· กำจัดการหนีศูนย์ของเพลา
· บุชชิ่งมีความแม่นยำในการหนีศูนย์ที่สูง จึงใช้งานได้อย่างมั่นใจ
· ออกแบบง่ายโดยใช้ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร
· ได้รับการออกแบบตามบุชชิ่งที่ได้รับการยอมรับในอเมริกาและยุโรปมาอย่างยาวนาน
· ประหยัดต้นทุนได้กว่า 20% เมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป เนื่องจากมีการควบคุมสินค้าคงคลัง ระยะเวลาการจัดส่งที่สั้นลง ประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น และอื่น ๆ

รหัสสินค้า
STB6340X24-F
STB6340X24-N
STB6340X25-F
STB6340X25-N
STB6340X28-F
STB6340X28-NSALE
STB6340X30-F
STB6340X30-N
STB6340X32-F
STB6340X32-N
STB6340X35-F
STB6340X35-N
STB6340X40-F
STB6340X40-N
STB6340X42-F
STB6340X42-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา มาตรฐาน ประเภทของ กุญแจ

฿ 1,557.18

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1024มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 1,621.16

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 1024มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

฿ 1,557.18

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1025มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 1,621.16

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 1025มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

฿ 1,557.18

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1028มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 1,621.16

฿ 886.94

BUSHING N 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1028มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

฿ 1,557.18

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1030มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 1,621.16

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 1030มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

฿ 1,621.16

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1032มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 1,621.16

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 1032มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

฿ 1,557.18

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1035มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 1,621.16

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 1035มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

฿ 1,557.18

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1040มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 1,621.16

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 1040มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

฿ 1,557.18

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1042มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 1,621.16

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 1042มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ FC200 ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง การใช้งาน มาตรฐาน
จำนวนรู สลักเกลียว 2 ขนาด สลักเกลียว สกรูตัวหนอนซ็อกเกตหกเหลี่ยม (ปลายสกรูแบบพิเศษ) M10X18 ขนาดเกลียว 6340
OD(มิลลิเมตร) 63 เส้นผ่าศูนย์กลางของรู เพลา d สูงสุด(มิลลิเมตร) 42 ประเภทของบูช X