(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาตรฐาน JIS B1452 รองรับการใช้งานกับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียวระหว่าง ø90 ถึง ø630 วัสดุ FC200
รหัสสินค้า |
---|
CL250P |
CL280P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง แรงบิด เกียร์ (n · m) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | OD ก (φ) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | แรงบิด เกียร์ (n · m) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,832.90 | INT COUPLING CL | 1 ชิ้น | 82 วัน | 500 ถึงน้อยกว่า 1,000 | 2544 ถึง 4000 | 250 | 90 | 617.6 | 2550 | ||
฿ 12,426.83 | INT COUPLING CL | 1 ชิ้น | 82 วัน | 500 ถึงน้อยกว่า 1,000 | 2544 ถึง 4000 | 280 | 100 | 980.4 | 2300 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | เพลา รูยังไม่เสร็จ | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | FC200 | ชนิด | ลูกล้อ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง