(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โครงสร้าง 2 ชั้นทำให้มีความยืดหยุ่น ทนต่อการหักงอ และทนต่อการสึกหรอในระดับที่สูงขึ้น โครงสร้างชั้นในโพลีเมอร์ฟลูออไรด์ให้ประสิทธิภาพในการขับสารเคมีเหลวที่เหนือกว่า ชั้นเลเยอร์ยึดติดอย่างเต็มที่เพราะเป็นการหล่อแบบผสานรวม
รหัสสินค้า |
---|
UP1-0850-20 |
UP1-0850-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง OD (มม.) D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | สายยาง ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว ถอด มาตรฐาน (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,854.23 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 23 | 20 | ||
฿ 24,107.96 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 23 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ฟลูออโรเรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี | สี | น้ำนมสีขาว |
วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น | ลิเมอร์ ฟลูออโรเรซิ่น ในชั้นใน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -20:: 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง