(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้แป้งโพลีเมอร์ที่ผิวหน้าด้านในดังนั้นจึงไม่มีการเหลวและไม่ได้ใช้งานกับสารเคมีและตัวทำละลายเกือบทั้งหมดวัสดุ ส่วนใหญ่ไม่ยึดติดกับ พื้นผิว ในและถ้าติดมันก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายเส้นใย ทนความร้อน ใช้ในชั้นเสริมแรงที่ ทนต่อแรงดัน แรงกด
รหัสสินค้า |
---|
F701-04 |
F701-06 |
F701-08 |
F701-12 |
F701-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12.2 มม | 40 | ||
฿ 100.00 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 17.1mm | 60 | ||
฿ 100.00 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 19.9 มม | 90 | ||
฿ 100.00 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 26.7 มม | 200 | ||
฿ 100.00 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 33.9 มม | 300 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | สารละลาย / น้ำมัน | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความทนความดัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ไม่มี กาว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ยูรีเทน | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ทั้งสองด้าน | สี | สีดำ |
ประเภทอุปกรณ์โลหะ | ข้อต่อเกลียว | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 150 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 2.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง