1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มลมคอมเพรสเซอร์, ซีรีส์ Emeraude-ES ชนิดอากาศเย็น

ปั๊มลมคอมเพรสเซอร์, ซีรีส์ Emeraude-ES ชนิดอากาศเย็น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างเรียบง่ายที่ให้ ความทนทาน และประหยัด งานซ่อมบำรุงเสียงรบกวนต่ำ และการสั่นสะเทือนต่ำเฉพาะสำหรับ กลไก เลื่อนกระดาน ไมโครคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่เพิ่มความน่าเชื่อถือและประหยัด งานซ่อมบำรุงประเภทติดตั้ง ตัว ปั๊มลม หลาย ตัวเครื่อง ประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
ES2A3-5
ES2A3-6
ES2AD3-5
ES2AD3-6
ES3A3-6
ES3AD3-5
ES3AD3-6
ES4A3-5
ES4A3-6
ES4AD3-5
ES4AD3-6
ES6A3-5
ES6A3-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต
(PS)
มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(กิโลวัตต์ {} PS)
ปล่อยอากาศจำนวน
(ลิตร / นาที)
แหล่งไดรฟ์ (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) ค่า การส่งเสียง
(เดซิเบล)
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ปล่อยอากาศจำนวน
(ลบ.ม. / นาที)
เครื่องวัดความถี่
(เฮิร์ตซ์)

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 2 ถึงน้อยกว่า 5[1.5{2}] 1.5{2.0}100 ถึงน้อยกว่า 200[200/220 V] 200/200/220 V45ไม่0.17050

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 2 ถึงน้อยกว่า 5[1.5{2}] 1.5{2.0}100 ถึงน้อยกว่า 200[200/220 V] 200/200/220 V45ไม่0.17060

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 2 ถึงน้อยกว่า 5[1.5{2}] 1.5{2.0}100 ถึงน้อยกว่า 200[200/220 V] 200/200/220 V45แบบรวม0.17050

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 2 ถึงน้อยกว่า 5[1.5{2}] 1.5{2.0}100 ถึงน้อยกว่า 200[200/220 V] 200/200/220 V45แบบรวม0.17060

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 2 ถึงน้อยกว่า 5[2.2{3}] 2.2{3.0}200 ถึงน้อยกว่า 300[200/220 V] 200/200/220 V49ไม่0.25560

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 2 ถึงน้อยกว่า 5[2.2{3}] 2.2{3.0}200 ถึงน้อยกว่า 300[200/220 V] 200/200/220 V49แบบรวม0.25550

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 2 ถึงน้อยกว่า 5[2.2{3}] 2.2{3.0}200 ถึงน้อยกว่า 300[200/220 V] 200/200/220 V49แบบรวม0.25560

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 2 ถึงน้อยกว่า 5[3.7{5}] 3.7{5.0}400 ถึงน้อยกว่า 500[200/220 V] 200/200/220 V49ไม่0.42550

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 2 ถึงน้อยกว่า 5[3.7{5}] 3.7{5.0}400 ถึงน้อยกว่า 500[200/220 V] 200/200/220 V49ไม่0.42560

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 2 ถึงน้อยกว่า 5[3.7{5}] 3.7{5.0}400 ถึงน้อยกว่า 500[200/220 V] 200/200/220 V49แบบรวม0.42550

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 2 ถึงน้อยกว่า 5[3.7{5}] 3.7{5.0}400 ถึงน้อยกว่า 500[200/220 V] 200/200/220 V49แบบรวม0.42560

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 5 ถึงน้อยกว่า 10[5.9{8.0}] 5.9 (2.2+3.7){8.0}600 ถึงน้อยกว่า 700[200/220 V] 200/200/220 V [400/400/440 V]52ไม่0.67550

฿ 100.00

KBC COMPRESSOR 1 ชิ้น ขอราคา 5 ถึงน้อยกว่า 10[5.9{8.0}] 5.9 (2.2+3.7){8.0}600 ถึงน้อยกว่า 700[200/220 V] 200/200/220 V [400/400/440 V]52ไม่0.67560

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แพ็คเกจ ปั๊มลม วิธีการ การหล่อลื่น ปราศจาก น้ำมัน วิธีการระบายความร้อน ระบบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ความดัน สูงสุด(MPa) 0.8 แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) ท่อนำเข้า โดยตรง วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน เลื่อน