1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนพลาสติก, โบลท์มือจับแบบขันแน่น รุ่น KRM-F

ชิ้นส่วนพลาสติก, โบลท์มือจับแบบขันแน่น รุ่น KRM-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 150.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ตัวเครื่อง หลัก รูปหลายเหลี่ยม (ไม้กางเขน), เกลียวนอก (M), วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก โพลีเอไมด์, วัสดุ ส่วนประกอบ เหล็กกล้า, กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต การชุบผิว

รหัสสินค้า
KRM-F25-B
KRM-F25-R
KRM-F35-B
KRM-F35-R
KRM-F40-B
KRM-F45-B
KRM-F45-R
KRM-F50-B
KRM-F50-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
สี พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 150.48

KYW OIL CAP 1 ชิ้น 11 วัน -M525สีดำ0.80

฿ 150.48

KYW OIL CAP 1 ชิ้น 11 วัน 10M525สีแดง0.80

฿ 160.00

KYW OIL CAP 1 ชิ้น 14 วัน 10M630สีดำ1.00

฿ 160.00

KYW OIL CAP 1 ชิ้น 11 วัน -M630สีแดง1.00

฿ 207.62

KYW OIL CAP 1 ชิ้น 11 วัน 10M840สีดำ1.25

฿ 236.19

KYW OIL CAP 1 ชิ้น 3 วัน -M1040สีดำ1.50

฿ 236.19

KYW OIL CAP 1 ชิ้น 11 วัน -M1040สีแดง1.50

฿ 275.42

KYW OIL CAP 1 ชิ้น 11 วัน -M1240สีดำ1.75

฿ 275.42

KYW OIL CAP 1 ชิ้น 11 วัน -M1240สีแดง1.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก (M) ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็ก การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่
รูปทรง รูปทรง ครอส ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต