1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โรเตอร์ความเร็วสูงขนาดเล็ก / ชนิดมาตรฐาน ซีรีส์ PRNA (ใบพัดเดี่ยว / ใบพัดคู่) (รหัสสินค้า)

KRN ROTARY ACTUATOR

โรเตอร์ความเร็วสูงขนาดเล็ก / ชนิดมาตรฐาน ซีรีส์ PRNA (ใบพัดเดี่ยว / ใบพัดคู่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,083.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ป้องกันการรั่วไหลของอากาศ ปรับปรุงแรงดันการใช้งานขั้นต่ำตั้งแต่ 0 2 MPa ถึง 0 1 MPa และขยายเวลาการแกว่งที่ยาวที่สุดเป็นสองเท่าของเวลาปกติ จึงขยายช่วงการใช้งานให้ยาวมากขึ้น ควบคุมการสปริงออกเพื่อให้การทำงานราบรื่น

รหัสสินค้า
PRNA1S-90-90-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมการแกว่ง แรงบิด
(น·ม)
วิธีการใช้งาน พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
จุดเริ่มต้นของการ สวิง จุดเริ่มต้นของการ สวิง เอาต์พุต สูงสุด
(J)
เอาต์พุต สูงสุด
(n · m)
ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชุดสวิตช์ สวิตช์ ตำแหน่ง

฿ 8,005.41

KRN ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น 61 วัน 90°น้อยกว่า 1ใบพัดเดี่ยวน้อยกว่า 0.0050.2~ 0.7M590°18.5ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานมาตรฐานพร้อมฟิตติ้งเพลทโลหะไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง รูปทรง รูปทรง แบบกลม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ มาตรฐาน วาล์ว ไม่ โช้ค แกนหมุน รวมหรือไม่ ไม่มี
หน่วยปรับ มุม ไม่มี