1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไซต์กลาส ปืน GMBCS / GBMBCS

ไซต์กลาส ปืน GMBCS / GBMBCS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีให้เลือกทุกอย่างตั้งแต่ประเภทมุมมองไปจนถึงประเภทบอลเลือกประเภทที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ตรงกับ การใช้งาน ต้องการ

รหัสสินค้า
GBMBCS-8A
GBMBCS-10A
GBMBCS-15A
GBMBCS-20A
GBMBCS-25A
GBMBCS-32A
GBMBCS-40A
GBMBCS-50A
GMBCS-8A
GMBCS-10A
GMBCS-15A
GMBCS-20A
GMBCS-25A
GMBCS-32A
GMBCS-40A
GMBCS-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
(℃)

฿ 4,089.83

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 11 วัน ประเภทลูก pf1 / 4B (8 A)85

฿ 4,329.45

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 11 วัน ประเภทลูก pf3 / 8B (10 A)85

฿ 4,293.62

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 7 วัน ประเภทลูก pf1 / 2B (15 A)85

฿ 5,740.58

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 7 วัน ประเภทลูก pf3 / 4B (20 A)85

฿ 6,042.42

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 7 วัน ประเภทลูก pf1B (25 A)85

฿ 11,739.93

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 7 วัน ประเภทลูก pf1 1 / 4B (32 A)85

฿ 12,896.12

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 7 วัน ประเภทลูก pf1 1 / 2B (40 A)85

฿ 20,145.29

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 7 วัน ประเภทลูก pf2B (50 A)85

฿ 3,605.80

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 13 วัน สูตรมุมมอง1 / 4B (8 A)110

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา สูตรมุมมอง3 / 8B (10 A)110

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา สูตรมุมมอง1 / 2B (15 A)110

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา สูตรมุมมอง3 / 4B (20 A)110

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา สูตรมุมมอง1B (25 A)110

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา สูตรมุมมอง1 1 / 4B (32 A)110

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา สูตรมุมมอง1 1 / 2B (40 A)110

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา สูตรมุมมอง2B (50 A)110

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดเกลียวใน rc (PT) วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ CAC406 ( การหล่อ บรอนซ์ )
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) 0.98