(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกรองนี้ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาได้โดยไม่ต้องหยุดการไหลในสายการผลิต มี 2 ตัวกรองอยู่ภายในบอดี้ และมีการสลับการไหลระหว่างตัวกรองทั้งสอง ใช้โครงสร้างพอร์ตเต็มรูปแบบเพื่อรักษาความปลอดภัยช่องทางการไหล
รหัสสินค้า |
---|
WF-15A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | FC200 (เหล็กหล่อ) | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 110 |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | รูปทรง | Duplex W type | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) |
---|---|---|---|---|---|
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | แรงดันใช้งานสูงสุด (* แปลงจาก mpa · G ที่ใช้ในแค็ตตาล็อกเป็น mpa)(MPa) | 0.79 | หน้าจอตาข่ายด้านใน | ตะแกรง 40 (มาตรฐาน) |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) | 0.69 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง