1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไซต์กลาส ชนิดใส GKDF / GADF

ไซต์กลาส ชนิดใส GKDF / GADF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้าง กระบวนการเตรียมผิว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดสารโครเมี่ยมเปิดใช้งานการยืนยันสีและการไหลของของเหลวด้วยภาพ

[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง กระบวนการเตรียมผิว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดสารโครเมี่ยมไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์

รหัสสินค้า
GADF-65A
GADF-80A
GADF-100A
GADF-125A
GADF-150A
GADF-200A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa · G)

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 2 1 / 2B (65 A)0.98

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 3B (80 A)0.98

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 4B (100 A)0.98

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 5B (125 A)0.98

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 6B (150 A)0.74

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 8B (200 A)0.44

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สูตรมุมมอง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-RF)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ FCD450 (ความเหนียว) อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 150 แปรงทาสี Geomet ไม่