1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองรูปทรงตัว U, เหล็กกล้าหล่อ/สแตนเลส, U20PH2F/U2013F/U2014F

YKI SIGHT GLASS

ตัวกรองรูปทรงตัว U, เหล็กกล้าหล่อ/สแตนเลส, U20PH2F/U2013F/U2014F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าได้รับการรับรองให้ใช้กับแก๊สอุณหภูมิสูง

รหัสสินค้า
U20PH2F-40A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส รูปทรง รูปตัว U วัสดุ SCPH2 (เหล็กกล้าหล่อ)
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรง หน้าแปลน (JIS 20K-RF) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรง หน้าแปลน (JIS 20K-RF) แรงดันใช้งานสูงสุด (* แปลงจาก mpa · G ที่ใช้ในแค็ตตาล็อกเป็น mpa)(MPa) 2.06
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) 300 หน้าจอตาข่ายด้านใน ตะแกรง 40 (มาตรฐาน) แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) ตะแกรง 40 (มาตรฐาน)