1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไซท์กลาส/ ตาแมวดูของเหลว แบบบอล GKBF / GBAF

ไซท์กลาส/ ตาแมวดูของเหลว แบบบอล GKBF / GBAF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รวมลูกบอลหลายลูกที่มีความโน้มถ่วงจำเพาะแตกต่างกันการไหลของของเหลวสามารถตรวจสอบด้วยสายตาโดยใช้ลูกบอลลอย

รหัสสินค้า
GBAF-150A
GBAF-200A
GKBF-15A
GKBF-20A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa · G)

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 6B (150 A)0.74

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 8B (200 A)0.44

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 1 / 2B (15 A)0.98

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 3 / 4B (20 A)0.98

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทลูก pf ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ FC200 (เหล็กหล่อ) อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 85