1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หัวฉีด- ไซต์กลาส ข้าง GKNDS / GKN13S / GKN14S (GKN13S-25A)

YKI SIGHT GLASS

หัวฉีด- ไซต์กลาส ข้าง GKNDS / GKN13S / GKN14S (GKN13S-25A)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบน้ำหยดของเหลวที่มีอัตราการไหลต่ำไหลผ่านได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับกระจกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับของเหลวที่มีความหนืด

รหัสสินค้า
GKN13S-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 1B (25 A)[สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท หัวฉีด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดเกลียวใน rc (PT)
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 150 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) 0.98