1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไซต์กลาส แบบลูกนก สเตนเลส GKF13S / GKF14S

ไซต์กลาส แบบลูกนก สเตนเลส GKF13S / GKF14S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกนก (แผ่นโลหะ) ถูกกักไว้โดย สปริง และเคลื่อนที่ไปตามการไหลทำให้คุณเห็นการไหลของ ของไหล
[คุณสมบัติ]
·การเปิดและปิดลูกนกช่วยให้มองเห็นการไหลของของเหลว

รหัสสินค้า
GKF13S-8A
GKF13S-10A
GKF13S-15A
GKF13S-20A
GKF13S-25A
GKF13S-32A
GKF13S-40A
GKF13S-50A
GKF14S-15A
GKF14S-20A
GKF14S-25A
GKF14S-32A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์

฿ 9,079.86

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 4B (8 A)[สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)

฿ 8,046.08

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 8B (10 A)[สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)

฿ 8,113.80

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)[สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)

฿ 9,098.86

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)[สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)

฿ 10,698.91

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)[สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 4B (32 A)[สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 2B (40 A)[สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 2B (50 A)[สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)

฿ 9,912.39

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 16 วัน 1 / 2B (15 A)[สแตนเลส] SCS14A ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส)

฿ 8,767.39

SIGHT GLASS 1 ชิ้น 17 วัน 3 / 4B (20 A)[สแตนเลส] SCS14A ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส)

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 1B (25 A)[สแตนเลส] SCS14A ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส)

฿ 19,541.15

SIGHT GLASS 1 ชิ้น 17 วัน 1 1 / 4B (32 A)[สแตนเลส] SCS14A ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทลูกนก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดเกลียวใน rc (PT)
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 150 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) 0.98