(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกรองที่ใช้เป็นหลักในการชะล้าง (การกำจัดสิ่งแปลกปลอมหลังติดตั้งท่อ)
รหัสสินค้า |
---|
TA-350A |
TAL-350A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | อัตราส่วนพื้นที่กรองที่มีประสิทธิภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | YKI CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14B (350 A) | 14B (350 A) | ประมาณ 0.5 เท่า | ||
฿ 100.00 | YKI CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14B (350 A) | 14B (350 A) | ประมาณ 1.0 เท่า |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | รูปทรง | รูปทรง กรวย | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | JIS10K | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | JIS10K | หน้าจอตาข่ายด้านใน | ตะแกรง 40 (มาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง