(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์ลำแสง ขนาดกะทัดรัด, ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ (มีแหล่งจ่ายไฟในตัว) NX5 ซีรี่ย์
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของวัตถุ โดยมีประเภทให้เลือกหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง : ขนาดกะทัดรัด
● ระยะในการตรวจจับ(m.) : 10 และ 30
● เวลาในการตอบสนอง :: ≤ 10ms
● วัตถุที่ตรวจจับ : วัตถุทึบแสง
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ในระบบสายพานลำเลียง ใช้ในไลน์การประกอบ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
NX5-M10RA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง | ความยาว สายไฟ | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | การทำงานของ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,306.67 | SNX PHOTOELECTRIC SENSORS NX5 | 1 ชิ้น | 80 วัน | - | [สีแดง] LED สีแดง | 2 | 10000 | Light-ON |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ ลำแสง | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | ประเภทการตรวจจับ | ผ่านบีม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม | วัสดุ หัว | โพลีคาร์บอเนต |
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 55 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP66 | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) | 35 | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) | 18 |
ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 62 | ประเภทการตรวจจับ | ลำแสงผ่านตลอด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ(ม.) | สายไฟ ชนิด |
จำนวน คอร์/แกน | 5 (อิมิตเตอร์: 2 แกน) | เอาต์พุต | หน้าสัมผัสรีเลย์ 1c | แผ่นสะท้อนแสง | ไม่มีมาให้ |
แรงดันไฟเลี้ยง | 24-240 V AC +10-15% หรือ 12-24 V DC +10-15% |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NX5-M10RA ในชุด เซ็นเซอร์ลำแสง ขนาดกะทัดรัด, ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ (มีแหล่งจ่ายไฟในตัว) ซีรีส์ NX5
รหัสสินค้า |
---|
NX5-M10RA-C5 |
NX5-M10RAD |
NX5-M10RB |
NX5-M10RB-C5 |
NX5-M10RBD |
NX5-M10RP |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง | ความยาว สายไฟ | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | การทำงานของ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,981.67 | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | [สีแดง] LED สีแดง | 5 | 10000 | Light-ON | ||
฿ 2,301.67 | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | [สีแดง] LED สีแดง | 2 | 10000 | Light-ON | ||
฿ 3,306.67 | 1 ชิ้น | 80 วัน | - | [สีแดง] LED สีแดง | 2 | 10000 | Dark-ON | ||
฿ 3,981.67 | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | [สีแดง] LED สีแดง | 5 | 10000 | Dark-ON | ||
฿ 2,298.33 | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | [สีแดง] LED สีแดง | 2 | 10000 | Dark-ON | ||
฿ 1,346.67 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | [สีแดง] LED สีแดง | 2 | 10000 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง