(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์พื้นที่อเนกประสงค์ (ซีรีส์ NA40)
เซนเซอร์พื้น เป็นเซนเซอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของวัตถุ โดยมีประเภทให้เลือกหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง : แบบเสา
● ระยะในการตรวจจับ(mm.) : 5000
● ลักษณะการตรวจจับ : ใช้แสงส่องผ่านไปยังตัวรับอีกฝั่งหนึ่ง
● วัตถุที่ตรวจจับ : วัตถุทึบแสง
● เอาต์พุตโหมด: NPN
● จำนวนแนวแกนลำแสง น้อยที่สุด/มากที่สุด : 2 และ 24
[การประยุกต์ใช้งาน]
เซนเซอร์พื้น มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้เป็นการ์ดความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักร และอื่นๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | ประเภทการตรวจจับ | ประเภทไฟตรวจจับ | แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง | รูปทรง หัว | วัสดุ หัว | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน (%) | โครงสร้างในการป้องกัน | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ม.) | ความยาว สายไฟ | จำนวน คอร์/แกน | เอาต์พุต | จำนวนคาน | มาตรฐานที่รับรอง | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | การตรวจจับความสูง / ความกว้าง (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟเลี้ยง | การทำงานของ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,999.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | - | 25.5 | 180 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 4 | - | 5000 | 120 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 19,212.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 50 | 180 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 4 | - | 5000 | 120 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 18,352.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 25.5 | 180 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 4 | การรับรอง S-Mark ประเทศเกาหลี | 5000 | 120 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 17,960.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 25.5 | 250 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 6 | - | 5000 | 200 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 21,472.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 50 | 250 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 6 | - | 5000 | 200 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 20,325.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 25.5 | 250 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 6 | การรับรอง S-Mark ประเทศเกาหลี | 5000 | 200 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 25,897.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 50 | 330 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 8 | - | 5000 | 280 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 24,327.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 25.5 | 330 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 8 | การรับรอง S-Mark ประเทศเกาหลี | 5000 | 280 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 25,897.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 25.5 | 410 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 10 | - | 5000 | 360 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 30,329.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 50 | 410 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 10 | - | 5000 | 360 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 28,309.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 25.5 | 410 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 10 | การรับรอง S-Mark ประเทศเกาหลี | 5000 | 360 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 29,932.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 25.5 | 490 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 12 | - | 5000 | 440 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 34,037.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 50 | 490 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 12 | - | 5000 | 440 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 32,369.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 25.5 | 490 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 12 | การรับรอง S-Mark ประเทศเกาหลี | 5000 | 440 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 33,562.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 25.5 | 570 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 14 | - | 5000 | 520 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 38,847.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 50 | 570 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 14 | - | 5000 | 520 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 36,012.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 25.5 | 570 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 14 | การรับรอง S-Mark ประเทศเกาหลี | 5000 | 520 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 37,269.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 25.5 | 650 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 16 | - | 5000 | 600 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 42,267.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 50 | 650 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 16 | - | 5000 | 600 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 39,745.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 25.5 | 650 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 16 | การรับรอง S-Mark ประเทศเกาหลี | 5000 | 600 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 44,522.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | - | 25.5 | 810 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 20 | - | 5000 | 760 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 50,335.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 50 | 810 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 20 | - | 5000 | 760 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 47,037.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 25.5 | 810 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 20 | การรับรอง S-Mark ประเทศเกาหลี | 5000 | 760 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 51,867.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 25.5 | 970 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 24 | - | 5000 | 920 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 58,234.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 50 | 970 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 24 | - | 5000 | 920 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า | ||
฿ 54,420.00 | SNX AREA SENSORS NA40 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุทึบแสง | ผ่านบีม | หลายแถว | [อินฟราเรด] อินฟราเรด LED | แบบเหลี่ยม | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ประเภท แบบฝัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP65 | 30 | 25.5 | 970 | เซ็นเซอร์พื้นที่ | สายไฟ ชนิด | 0.5 | 4 (อิมิตเตอร์: 3 แกน) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 24 | การรับรอง S-Mark ประเทศเกาหลี | 5000 | 920 | 12-24 V DC ±10% | ON เมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมด / OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง