(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซ็นเซอร์กำหนดพื้นที่เวเฟอร์จะใช้ไฟ LED ที่ปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· ชนิดไฟ LED เน้นความปลอดภัย: เซ็นเซอร์กำหนดพื้นที่แบบเลเซอร์ทั่วไปจะ ใช้แสงเลเซอร์ที่ส่องผ่าน FOUP จากด้านในของตัวเซ็นเซอร์ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้มีความเสี่ยงที่จะโดนแสงดังกล่าวสัมผัสโดยตรง
· รุ่น M-DW1 ใช้ไฟ LED เป็นแหล่งกำเนิดแสง
· รักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
· สามารถตรวจจับเวเฟอร์ฟิล์มไนไตรดได้: ฟิล์มไนไตร์มีคุณสมบัติดูดซับแสงที่มีความยาวคลื่นบางความยาวได้ ซึ่งความสามารถในการดูดซับความยาวคลื่นจะขึ้นอยู่กับความหนาฟิล์มของฟิล์มไนไตรด์
· ดังนั้น สำหรับเซ็นเซอร์ที่ใช้แสงเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นเดี่ยว แสงทั้งหมดจะถูกดูดซับและจะทำให้ไม่สามารถถูกตรวจจับได้ในบางกรณี
· ในทางกลับกัน แหล่งไฟ LED จะมีช่วงความยาวคลื่นของแสงกว้าง จึงทำให้สามารถตรวจจับเวเฟอร์ฟิล์มไนไตรด์ได้อย่างเสถียร
· มีอัตราการตอบสนองเร็วที่ 0.5 ms
· การตอบสนองความเร็วสูงและความแม่นยำสูงรองรับการใช้งานขนาดใหญ่
· สามารถตรวจจับเวเฟอร์กระจกได้เช่นกัน เนื่องจากรุ่น M-DW1 จะสามารถตรวจจับตำแหน่งของแสงที่สะท้อนได้ จึงทำให้มีสมรรภาะที่พอเหมาะ ไม่ว่าแสงจะมีขนาดใหญ่หรือน้อยก็ตาม
· สามารถตรวจจับเวเฟอร์กระจกได้เช่นกัน
ชนิด | เซนเซอร์ วัตถุประสงค์พิเศษ | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง / การทำแผนที่ เวเฟอร์ | ประเภทการตรวจจับ | อย่างไตร่ตรอง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม | วัสดุ หัว | ABS |
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | มาตรฐาน ตรวจพบ(Ø) | 76.2 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 55 |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP20 | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) | 18.3 |
ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) | 80.6 | ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 50 | ประเภทการตรวจจับ | สะท้อนแสง |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ(ม.) | สายไฟ ชนิด | ความยาว สายไฟ | 300 | จำนวน คอร์/แกน | 5 |
เอาต์พุต | เอาต์พุต NPN / เอาต์พุต PNP, สามารถเลือกได้ด้วยสวิตช์เลือกเอาต์พุต | ฟังก์ชั่น จับเวลา | มี | รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 45 |
แรงดันไฟเลี้ยง | 12-24 V DC ±10% | การทำงานของ เอาต์พุต | สลับได้ระหว่าง Light-ON หรือ Dark-ON |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M-DW1 ในชุด เซ็นเซอร์กำหนดพื้นที่เวเฟอร์ M-DW1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง