(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟเบอร์เซ็นเซอร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับ “การมองเห็น” และ “การเลี้ยว”
รหัสสินค้า |
---|
FX-411 |
FX-411-C2 |
FX-411B |
FX-411B-C2 |
FX-411BP |
FX-411BP-C2 |
FX-411G |
FX-411G-C2 |
FX-411GP |
FX-411GP-C2 |
FX-411P |
FX-411P-C2 |
FX-412 |
FX-412B |
FX-412G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ม.) | ความยาว สายไฟ | เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,358.33 | SNX SENSOR OPTIONS FX | 1 ชิ้น | 80 วัน | 10 | [สีแดง] LED สีแดง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | - | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 7,505.00 | SNX FIBER SENSORS FX-410 | 1 ชิ้น | 80 วัน | 10 | [สีแดง] LED สีแดง | พร้อมสายเคเบิล Cabtyre | 2 | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 7,373.33 | SNX FIBER SENSORS FX-410 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | LED สีน้ำเงิน | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | - | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 7,713.33 | SNX FIBER SENSORS FX-410 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | LED สีน้ำเงิน | พร้อมสายเคเบิล Cabtyre | 2 | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 7,373.33 | SNX FIBER SENSORS FX-410 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | LED สีน้ำเงิน | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | - | PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 7,713.33 | SNX FIBER SENSORS FX-410 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | LED สีน้ำเงิน | พร้อมสายเคเบิล Cabtyre | 2 | PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 7,373.33 | SNX FIBER SENSORS FX-410 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | LED สีเขียว | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | - | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 7,713.33 | SNX FIBER SENSORS FX-410 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | LED สีเขียว | พร้อมสายเคเบิล Cabtyre | 2 | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 7,373.33 | SNX FIBER SENSORS FX-410 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | LED สีเขียว | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | - | PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 7,713.33 | SNX FIBER SENSORS FX-410 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | LED สีเขียว | พร้อมสายเคเบิล Cabtyre | 2 | PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 7,373.33 | SNX SENSOR OPTIONS FX | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | [สีแดง] LED สีแดง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | - | PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 7,713.33 | SNX FIBER SENSORS FX-410 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [สีแดง] LED สีแดง | พร้อมสายเคเบิล Cabtyre | 2 | PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 7,768.33 | SNX FIBER SENSORS FX-410 | 1 ชิ้น | 80 วัน | 10 | [สีแดง] LED สีแดง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | - | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 7,768.33 | SNX FIBER SENSORS FX-410 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | LED สีน้ำเงิน | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | - | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 7,768.33 | SNX FIBER SENSORS FX-410 | 1 ชิ้น | 80 วัน | 10 | LED สีเขียว | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | - | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ |
กำลังโหลด …
วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ หัว | ABS ทนความร้อน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 55 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 |
ฟังก์ชั่น จับเวลา | มี | แรงดันไฟเลี้ยง | 12 V DC ±10 % | การทำงานของ เอาต์พุต | สลับได้ระหว่าง Light-ON หรือ Dark-ON |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง