(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ดิจิตอลไฟเบอร์เซนเซอร์ FX-100 SERIES จาก Panasonic
- จอแสดงผลดิจิตอลคู่อย่างดี ทำให้สามารถยืนยันค่าที่กำหนดไว้ และความเข้มของแสงตกกระทบได้พร้อมกัน
- ใช้คอนเนคเตอร์ที่มีขายทั่วไป จึงสามารถลดต้นทุนการประมวลผลสำหรับสายเคเบิล การเชื่อมต่อสายไฟ ได้อย่างมาก
- ประหยัดพื้นที่ด้วยตัวเครื่องที่บางมากด้วยความกว้างเพียง 9 มม. (0.354 นิ้ว)
- สามารถเลือกชนิด Output ได้ทั้ง NPN และ PNP
รหัสสินค้า |
---|
FX-101 |
FX-101-CC2 |
FX-101P |
FX-101P-CC2 |
FX-102 |
FX-102-CC2 |
FX-102P |
FX-102P-CC2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ม.) | ความยาว สายไฟ | เอาต์พุต | ฟังก์ชั่น จับเวลา | ไฟเบอร์ (ชื่อการจำแนก) | จำนวนยูนิตที่เชื่อมต่อได้ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,835.00 | SNXSENSOROPTIONSFX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไฟเบอร์เซ็นเซอร์แบบดิจิตอล (ชนิดมาตรฐาน)/ไฟ LED สีแดง | ชนิดเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ | รองรับความยาวรวมสูงสุด 100 ม. เมื่อใช้สายเคเบิลขนาด 0.3 มม.2 หรือใหญ่กว่า | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | ตัวตั้งเวลาแบบหน่วงเวลาเปิด/ปิด, สลับเปิด-ปิดการใช้งานได้ | แอมพลิฟลายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์, ชนิดมาตรฐาน | อุณหภูมิ: (เมื่อมี 4 ถึง 7 หน่วยอยู่ใกล้กัน: -10 ถึง +50°C, เมื่อมี 8 ถึง 16 หน่วยอยู่ใกล้กัน: -10 ถึง +45°C | FC-FX-1 (ฝาครอบป้องกัน): 1 ชิ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหลังเดือนกรกฎาคม 2011 | ||
฿ 3,628.95 | SNX FIBER SENSORS FX-100 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไฟเบอร์เซ็นเซอร์แบบดิจิตอล/ชนิดมาตรฐาน/เซ็ตสายเคเบิล | CN-14A-C2 สายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | 2 | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | - | แอมพลิฟลายเออร์, เซ็ตสายเคเบิล, ชนิดมาตรฐาน | - | FC-FX-1 (ฝาครอบป้องกัน): 1 ชิ้น. / CN-14A-C2 (สายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ 2 ม.): 1 ชิ้น. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหลังเดือนกรกฎาคม 2011 | ||
฿ 4,023.33 | SNX SENSOR OPTIONS FX | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | ไฟเบอร์เซ็นเซอร์แบบดิจิตอล (ชนิดมาตรฐาน)/ไฟ LED สีแดง | ชนิดเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ | รองรับความยาวรวมสูงสุด 100 ม. เมื่อใช้สายเคเบิลขนาด 0.3 มม.2 หรือใหญ่กว่า | PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | ตัวตั้งเวลาแบบหน่วงเวลาเปิด/ปิด, สลับเปิด-ปิดการใช้งานได้ | แอมพลิฟลายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์, ชนิดมาตรฐาน | อุณหภูมิ: (เมื่อมี 4 ถึง 7 หน่วยอยู่ใกล้กัน: -10 ถึง +50°C, เมื่อมี 8 ถึง 16 หน่วยอยู่ใกล้กัน: -10 ถึง +45°C | FC-FX-1 (ฝาครอบป้องกัน): 1 ชิ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหลังเดือนกรกฎาคม 2011 | ||
฿ 3,996.67 | SNX FIBER SENSORS FX-100 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | ไฟเบอร์เซ็นเซอร์แบบดิจิตอล/ชนิดมาตรฐาน/เซ็ตสายเคเบิล | CN-14A-C2 สายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | 2 | PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | - | แอมพลิฟลายเออร์, เซ็ตสายเคเบิล, ชนิดมาตรฐาน | - | FC-FX-1 (ฝาครอบป้องกัน): 1 ชิ้น. / CN-14A-C2 (สายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ 2 ม.): 1 ชิ้น. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหลังเดือนกรกฎาคม 2011 | ||
฿ 4,023.33 | SNX SENSOR OPTIONS FX | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | - | ชนิดเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ | รองรับความยาวรวมสูงสุด 100 ม. เมื่อใช้สายเคเบิลขนาด 0.3 มม.2 หรือใหญ่กว่า | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | ตัวตั้งเวลาแบบหน่วงเวลาเปิด/ปิด, สลับเปิด-ปิดการใช้งานได้ | แอมพลิฟลายเออร์, ชนิดระยะไกล | อุณหภูมิ: (เมื่อมี 4 ถึง 7 หน่วยอยู่ใกล้กัน: -10 ถึง +50°C, เมื่อมี 8 ถึง 16 หน่วยอยู่ใกล้กัน: -10 ถึง +45°C | FC-FX-1 (ฝาครอบป้องกัน): 1 ชิ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหลังเดือนกรกฎาคม 2011 | ||
฿ 3,996.67 | SNX FIBER SENSORS FX-100 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | ไฟเบอร์เซ็นเซอร์แบบดิจิตอล/ชนิดระยะไกล/เซ็ตสายเคเบิล | CN-14A-C2 สายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | 2 | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | - | แอมพลิฟลายเออร์, เซ็ตสายเคเบิล, ชนิดระยะไกล | - | FC-FX-1 (ฝาครอบป้องกัน): 1 ชิ้น. / CN-14A-C2 (สายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ 2 ม.): 1 ชิ้น. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหลังเดือนกรกฎาคม 2011 | ||
฿ 4,023.33 | SNX SENSOR OPTIONS FX | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | - | ชนิดเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ | รองรับความยาวรวมสูงสุด 100 ม. เมื่อใช้สายเคเบิลขนาด 0.3 มม.2 หรือใหญ่กว่า | PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | ตัวตั้งเวลาแบบหน่วงเวลาเปิด/ปิด, สลับเปิด-ปิดการใช้งานได้ | แอมพลิฟลายเออร์, ชนิดระยะไกล | อุณหภูมิ: (เมื่อมี 4 ถึง 7 หน่วยอยู่ใกล้กัน: -10 ถึง +50°C, เมื่อมี 8 ถึง 16 หน่วยอยู่ใกล้กัน: -10 ถึง +45°C | FC-FX-1 (ฝาครอบป้องกัน): 1 ชิ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหลังเดือนกรกฎาคม 2011 | ||
฿ 3,996.67 | SNX FIBER SENSORS FX-100 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ไฟเบอร์เซ็นเซอร์แบบดิจิตอล/ชนิดระยะไกล/เซ็ตสายเคเบิล | CN-14A-C2 สายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | 2 | PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | - | แอมพลิฟลายเออร์, เซ็ตสายเคเบิล, ชนิดระยะไกล | - | FC-FX-1 (ฝาครอบป้องกัน): 1 ชิ้น. / CN-14A-C2 (สายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ 2 ม.): 1 ชิ้น. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหลังเดือนกรกฎาคม 2011 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | ประเภทการตรวจจับ | ผ่านบีม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง | LED สีแดง | รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม |
วัสดุ หัว | โพลีคาร์บอเนต | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 55 |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | แรงดันไฟเลี้ยง | 12-24 V DC ±10% | การทำงานของ เอาต์พุต | ON เมื่อมีแสงเข้า / ON เมื่อไม่มีแสงเข้า, ปรับได้ผ่านโหมด SET |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง