1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถังแรงดัน สเตนเลส เฉพาะด้าน สำหรับอาหารเหลว FOT

ถังแรงดัน สเตนเลส เฉพาะด้าน สำหรับอาหารเหลว FOT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67,430.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ถังแรงดันสเตนเลสสตีลทั้งหมดที่ทำความสะอาดง่ายใช้สำหรับการจัดหาอาหารเหลว (เป็นไปตาม การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น)ติดตั้งเครื่องควบคุมอากาศตามมาตรฐาน

[คุณสมบัติ]
·ใช้ถังแรงดันสเตนเลสสตีลทั้งหมดที่ทำความสะอาดง่ายสำหรับการจ่ายอาหารเหลว
·เช่นเดียวกับปืนฉีดสำหรับอาหารเหลวผลิตภัณฑ์นี้ยังสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
FOT-100
FOT-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนขอบเขตความจุ (ขีด จำกัด ล่าง)
(ℓ)
ส่วนขอบเขตความจุ (ขีด จำกัด บน)
(ℓ)
ความจุ ถังน้ำ
(ℓ)

฿ 67,430.00

AIW PRESSURE TANK 1 ชิ้น 40 วัน 1 ~ 1010 ~ 30010

฿ 75,859.00

AIW PRESSURE TANK 1 ชิ้น 40 วัน 1 ~ 2020 ~ 30020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ถังบรรจุสาร ความดัน แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.4 เครื่องกวน ไม่มี
วิธีการกวน ไม่มี สกรูยึดอาหารเหลว G1/4 สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศ ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง 6 มม