(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปั๊มไดอะแฟรม ที่ รองรับการใช้งาน กับกาวที่มี ความหนืด สูง
[คุณสมบัติ]
·มีห้องสำหรับป้องกันการเต้นของหัวใจ
·ลดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการปลดปล่อยที่เกิดจากการเต้นเป็นจังหวะ
·ค่าความดันลดสำหรับการเป่าลม
·มุ่งเน้น เส้นทาง อากาศเป็น เส้นทาง เดียว
·สามารถเสียบเข้ากับ ท่อเหล็ก ดูดชนิด amlok ได้โดยตรงขนาด 18 ลิตร
·ทำให้การเปลี่ยน วัสดุ ง่าย
ประเภทปั๊ม แบบใช้ไฟฟ้า | ไดอะแฟรม ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กาว | ปริมาณการปล่อยสูงสุด(ลิตร / นาที) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน แปรงทาสี สูงสุด ( ค่า ทางทฤษฎี)(MPa) | 0.6 | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 40 |
แหล่งขับรถ | ขับลม | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ | G | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ขนาดเกลียว | 1/4B |
ประเภท เต้าเสียบ ดูด | ที่รวมอยู่ | เต้าเสียบ ดูด ขนาดเกลียว | สายยาง φ27.2 | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การปล่อย | G |
ปล่อย พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเกลียว | 3/8B |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CGP-90EN ในชุด ปั๊มไดอะแฟรม กาว เฉพาะด้าน CGP
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง