(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดหา แปรงทาสี มีเสถียรภาพการเคลือบผิวกระจกบนผนังด้านในของห้องที่ทาสีช่วยให้สามารถเปลี่ยนสีและทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยลด ของเสีย และปริมาณ สารทำปฏิกริยา ทำความสะอาดที่ใช้
ประเภทปั๊ม แบบใช้ไฟฟ้า | ไดอะแฟรม ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | แปรงทาสี | ปริมาณการปล่อยสูงสุด(ลิตร / นาที) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน แปรงทาสี สูงสุด ( ค่า ทางทฤษฎี)(MPa) | 0.7 | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 40 | แหล่งขับรถ | ขับลม |
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ | G | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ขนาดเกลียว | 1/4B | ประเภท เต้าเสียบ ดูด | G |
เต้าเสียบ ดูด ขนาดเกลียว | 1/2B | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การปล่อย | Rc | ปล่อย พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเกลียว | 3/8B |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | 5 ถึง 40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DDP-90E ในชุด ปั๊มไดอะแฟรมDDP-90E
รหัสสินค้า |
---|
DDP-90EN |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|
฿ 68,161.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง