(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน T ซีรี่ส์
ตลับลูกปืนกันรุน ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับโหลดในแนวแกนเท่านั้น จึงซึ่งไม่สามารถรองรับโหลดในแนวรัศมีได้ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ตลับลูกปืนขนาดมาตรฐาน: ระบบเมตริก
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (mm.) : 5, 6, 8 และ 10
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 11, 12, 16 และ 18
● ความหนา (mm.) : 4.5, 5 และ 5.5
● ความละเอียดแม่นยำ (JIS) : เกรด 0
● ประเภทตลับลูกปืน : ชนิดเปิด (ไม่มีฝาครอบ)
● ทิศทางการรับโหลด : แรงตามแนวแกน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเป็นไกด์ และรองรับส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลา, ล้อ, พูลเล่ย์ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
DDT-1150 |
DDT-1260 |
DDT-1680 |
DDT-1810 |
DDT-1810DSG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 180.35 | NMB THRUST BALL BEARINGS T | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 11 | 4.5 | ไม่มีร่อง | ||
฿ 142.45 ฿ 65.11 | THRUST BALL BEARINGS T | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 12 | 4.5 | ไม่มีร่อง | ||
฿ 146.32 | THRUST BALL BEARINGS T | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 16 | 5 | ไม่มีร่อง | ||
฿ 196.07 | NMB THRUST BALL BEARINGS T | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 5.5 | ไม่มีร่อง | ||
฿ 399.25 ฿ 200.10 | THRUST BALL BEARINGS T | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 5.5 | มีร่อง |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | แรงดึง บอล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | สเตนเลส | ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน | ทิศทางการโหลด | แรงดึง |
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ขนาด มิเตอร์วัดไฟ | วัสดุในส่วนที่หมุน | สเตนเลส |
ประเภทรีเทนเนอร์ | ยึดด้วยแผ่นโลหะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง