(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภทนี้มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ที่ใหญ่กว่า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืนเรเดียล ปกติ
รหัสสินค้า |
---|
DDA-1510ZZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทตลับลูกปืน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย) (N) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 395.27 | NMB THIN WALL BALL BEARINGS A | 1 ชิ้น | 5 วัน | มีสองชิลด์ | 10 | 15 | 4 | 857 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | สเตนเลส | ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล |
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ขนาด มิเตอร์วัดไฟ | วัสดุในส่วนที่หมุน | สเตนเลส |
ประเภทรีเทนเนอร์ | ยึดด้วยแผ่นโลหะ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DDA-1510ZZ ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมีแบบบางพิเศษ, ซีรีส์ A ชนิดบางพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
DDA-1510 |
DDA-2216 |
DDA-2418 |
DDA-2520 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทตลับลูกปืน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย) (N) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 358.99 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทเปิด | 10 | 15 | 3 | 857 | ประเภทเปิด | ||
฿ 410.99 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทเปิด | 16 | 22 | 4 | 969 | ประเภทเปิด | ||
฿ 420.67 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทเปิด | 18 | 24 | 4 | 988 | ประเภทเปิด | ||
฿ 426.71 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทเปิด | 20 | 25 | 4 | 1012 | ประเภทเปิด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง