(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมี พร้อมแหวนสแน็ประบุตำแหน่งที่ด้านหนึ่งของแหวนชั้นนอก ลดความยุ่งยากในการวางตำแหน่งตามแนวแกนสำหรับการติดตั้งตัวเรือน
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | SUJ2 | ประเภทตลับลูกปืน | มีสองชิลด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วงแหวนนอก | ด้วย แหวนล็อค | ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 16 | ความกว้าง B(มิลลิเมตร) | 5 | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน |
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ขนาด มิเตอร์วัดไฟ |
วัสดุในส่วนที่หมุน | SUJ2 | ประเภทรีเทนเนอร์ | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย)(N) | 1606 |
ชนิด | ดับเบิ้ลชีลด์ | ISO / JIS ขนาดเกลียว | 688ZZNR |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LNR-1680HH ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมี ชนิดมีชีลด์ พร้อมแหวนสแน็ปสำหรับระบุตำแหน่ง (แบบเมตริก)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง