(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แร็คขึ้นรูปปลายตัดสองด้าน, การเลือกที่คุ้มค่าด้วยรูปร่าง, ความยาว ฯลฯ ราคาถูกและใช้งานง่าย ช่วยให้เชื่อมต่อได้มากเท่าที่ต้องการ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความยาว (ขนาดเกลียว) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,239.27 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.5 | 300.02 | 191 | 300 | 5 | 12 | ||
฿ 1,417.84 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.8 | 299.08 | 119 | 300 | 8 | 12.3 | ||
฿ 3,443.27 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 1 | 999.03 | 318 | 1000 | 10 | 12 | ||
฿ 1,215.86 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 301.59 | 96 | 300 | 10 | 12 | ||
฿ 1,865.79 ฿ 1,050.81 | RACK GEARS SRF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 499.51 | 159 | 500 | 10 | 12 | ||
฿ 4,086.88 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 1000 | 15 | 20 | ||
฿ 5,252.34 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 1,507.96 | 320 | 1500 | 15 | 20 | ||
฿ 7,014.00 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 2,049.88 | 435 | 2000 | 15 | 20 | ||
฿ 1,359.74 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.5 | 301.59 | 64 | 300 | 15 | 20 | ||
฿ 2,090.71 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 499.51 | 106 | 500 | 15 | 20 | ||
฿ 4,570.73 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 1000 | 20 | 25 | ||
฿ 6,871.35 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 1,507.96 | 240 | 1500 | 20 | 25 | ||
฿ 9,081.15 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 2,048.31 | 326 | 2000 | 20 | 25 | ||
฿ 1,641.44 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 301.59 | 48 | 300 | 20 | 25 | ||
฿ 2,492.69 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 502.65 | 80 | 500 | 20 | 25 | ||
฿ 5,994.50 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 1000 | 25 | 30 | ||
฿ 8,777.26 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 1,507.96 | 192 | 1500 | 25 | 30 | ||
฿ 11,972.44 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.5 | 2,049.88 | 261 | 2000 | 25 | 30 | ||
฿ 2,086.35 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 298.45 | 38 | 300 | 25 | 30 | ||
฿ 3,126.99 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 502.65 | 64 | 500 | 25 | 30 | ||
฿ 7,644.51 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 999.03 | 106 | 1000 | 30 | 35 | ||
฿ 11,185.74 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 1,507.96 | 160 | 1500 | 30 | 35 | ||
฿ 15,204.39 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 2,045.17 | 217 | 2000 | 30 | 35 | ||
฿ 2,602.55 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 301.59 | 32 | 300 | 30 | 35 | ||
฿ 4,035.21 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 499.51 | 53 | 500 | 30 | 35 | ||
฿ 11,870.92 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 1005.31 | 80 | 1000 | 40 | 45 | ||
฿ 17,433.82 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 1,507.96 | 120 | 1500 | 40 | 45 | ||
฿ 23,447.03 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 2,048.31 | 163 | 2000 | 40 | 45 | ||
฿ 6,193.82 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 502.65 | 40 | 500 | 40 | 45 | ||
฿ 18,064.99 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 1005.31 | 64 | 1000 | 50 | 50 | ||
฿ 26,806.18 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 1,507.96 | 96 | 1500 | 50 | 50 | ||
฿ 35,695.14 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 2,042.04 | 130 | 2000 | 50 | 50 | ||
฿ 9,305.59 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 502.65 | 32 | 500 | 50 | 50 | ||
฿ 24,959.78 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 999.03 | 53 | 1000 | 60 | 60 | ||
฿ 37,250.64 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 1,507.96 | 80 | 1500 | 60 | 60 | ||
฿ 49,602.16 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 2,035.75 | 108 | 2000 | 60 | 60 | ||
฿ 12,850.53 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 490.09 | 26 | 500 | 60 | 60 | ||
฿ 44,188.67 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 1005.31 | 40 | 1000 | 75 | 75 | ||
฿ 22,987.04 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 502.66 | 20 | 500 | 75 | 75 | ||
฿ 65,803.00 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 1005.31 | 32 | 1000 | 90 | 80 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ |
ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การมี | เกรด ความแม่นยำ(มาตรฐาน KHK) | KHK R 001 - Class 4 | วัสดุ | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง