1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CP ดับแร็คKRCPF-H

CP ดับแร็คKRCPF-H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,045.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำจาก SCM440 ที่ผ่านการกลั่นด้วยความร้อนชั้นวาง CP พร้อม พื้นผิว ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ เพื่อให้ พื้นผิว ฟัน แข็งแรงกว่าชั้นวางที่ผ่านการกลั่นด้วยความร้อนเพียง 50%สะดวกสำหรับการเคลื่อนไหวจำนวนเต็มด้วยการหมุนแบบ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ เดียว

รหัสสินค้า
KRCPF5-1000H
KRCPF10-1000H
KRCPFD5-1000HJ
KRCPFD10-1000HJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง
(ฟัน)
ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
จำนวนหลุม บังคับขนาด สกรู

฿ 11,045.66

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 4 วัน 101.59152001520--

฿ 18,077.81

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 4 วัน 103.18311003035--

฿ 12,098.58

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 7 วัน 101.591520015206M5

฿ 19,197.07

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 7 วัน 103.183110030356M10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชั้น ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) 1000 ประเภท ฟัน มาตรฐาน
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ ความยาว (ขนาดเกลียว) 1000
กระบวนการอบด้วยความร้อน ความถี่สูง ฟัน สายดิน ไม่ ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การมี
วัสดุ SCM440