1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อตัวหนอน CG (รหัสสินค้า)

KHK WORM GEARS CG

ล้อตัวหนอน CG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 540.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เฟืองหนอนที่ใช้ทั่วไปกันอย่างแพร่หลายโดยมีจุดประสงค์ทั่วไป ในราคาต่ำ มีโมดูลและฟันมากมายให้เลือกใช้

รหัสสินค้า
CG2-50R2J17
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(φ)
ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด ขนาดของรู สกรู โมดูล จำนวนการเริ่ม มุม บิด
(°)
ทิศทางการบิด รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง รู สกรู
(มิลลิเมตร)
ขนาดรู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 2,470.50

KHK WORM GEARS CG 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10172250M4227 ° 25 'R5 × 2.36.56.5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วัสดุ FC200 รักษาความร้อน ไม่
เกรด ความแม่นยำ KHK, W, 002 Class 4 ฟันกราม ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CG2-50R2J17 ในชุด ล้อตัวหนอน CG

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CG1-100R1J14
CG1-100R1J15
CG1-100R1J16
CG2-50R2J18
CG2-50R2J19
CG2-50R2J20
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(φ)
ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด ขนาดของรู สกรู โมดูล จำนวนการเริ่ม มุม บิด
(°)
ทิศทางการบิด รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง รู สกรู
(มิลลิเมตร)
ขนาดรู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 2,136.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101410100M4113 ° 35 'R5 × 2.355ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 2,135.54

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101510100M4113 ° 35 'R5 × 2.355ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 2,135.07

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101610100M4113 ° 35 'R5 × 2.355ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 2,469.26

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10182250M5227 ° 25 'R6 × 2.86.56.5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 2,468.17

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10192250M5227 ° 25 'R6 × 2.86.56.5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 2,466.93

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10202250M5227 ° 25 'R6 × 2.86.56.5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป