(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองหนอนที่ใช้ทั่วไปกันอย่างแพร่หลายโดยมีจุดประสงค์ทั่วไป ในราคาต่ำ มีโมดูลและฟันมากมายให้เลือกใช้
รหัสสินค้า |
---|
CG2-20R2J17 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ขนาดของรู สกรู | โมดูล | จำนวนการเริ่ม | มุม บิด (°) | ทิศทางการบิด | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง รู สกรู (มิลลิเมตร) | ขนาดรู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,626.78 | KHK WORM GEARS CG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 22 | 20 | M4 | 2 | 2 | 7 ° 25 ' | R | 5 × 2.3 | 6.5 | 6.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล้อ | วัสดุ | FC200 | รักษาความร้อน | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
เกรด ความแม่นยำ | KHK, W, 002 Class 4 | ฟันกราม | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CG2-20R2J17 ในชุด ล้อตัวหนอน CG
รหัสสินค้า |
---|
CG1-100R1J14 |
CG1-100R1J15 |
CG1-100R1J16 |
CG2-30L1 |
CG2-30L1J12 |
CG2-30L1J14 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ขนาดของรู สกรู | โมดูล | จำนวนการเริ่ม | มุม บิด (°) | ทิศทางการบิด | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง รู สกรู (มิลลิเมตร) | ขนาดรู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,136.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14 | 10 | 100 | M4 | 1 | 1 | 3 ° 35 ' | R | 5 × 2.3 | 5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 2,135.54 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 15 | 10 | 100 | M4 | 1 | 1 | 3 ° 35 ' | R | 5 × 2.3 | 5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 2,135.07 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 10 | 100 | M4 | 1 | 1 | 3 ° 35 ' | R | 5 × 2.3 | 5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 953.95 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 22 | 30 | - | 2 | 1 | 3 ° 42 ' | L | - | - | - | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | ||
฿ 1,539.96 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 22 | 30 | M4 | 2 | 1 | 3 ° 42 ' | L | 4 × 1.8 | 6.5 | 6.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 1,979.12 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 22 | 30 | M4 | 2 | 1 | 3 ° 42 ' | L | 5 × 2.3 | 6.5 | 6.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง