1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ล้อตัวหนอน AG (รหัสสินค้า)

KHK WORM GEARS AG

ล้อตัวหนอน AG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 653.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ผลิตจากวัสดุ CAC702 ล้อตัวหนอนความละเอียดสูง KHK W001 เกรด 2 เพลาตั้งฉากกับฟันและทำจากวัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม และรองรับการใช้งานกับตัวหนอนสำหรับบด ส่งแรงบิดได้สูงพร้อมการขบที่ราบรื่น สามารถหมุนด้วยความเร็วรอบต่ำและความเร็วสูงได้

รหัสสินค้า
AG1.5-30R1J15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(φ)
ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด ขนาดของรู สกรู โมดูล จำนวนการเริ่ม มุม บิด
(°)
รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง รู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 3,001.73

KHK WORM GEARS AG 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10151430M41.513 ° 26 '5 × 2.35ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วัสดุ CAC702 รักษาความร้อน ไม่
เกรด ความแม่นยำ KHK, W, 002 Class 2 ฟันกราม ไม่ ทิศทางการบิด R

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AG1.5-30R1J15 ในชุด ล้อตัวหนอน AG

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AG0.5-30R2
AG0.5-40R1
AG0.5-50R1
AG1.5-30R1J16
AG1.5-30R1J17
AG1.5-30R2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(φ)
ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด ขนาดของรู สกรู โมดูล จำนวนการเริ่ม มุม บิด
(°)
รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง รู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 728.09

1 ชิ้น 4 วัน 104530-0.526 ° 20 '--ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต

฿ 737.26

1 ชิ้น 3 วัน 105540-0.513 ° 11 '--ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต

฿ 885.85

1 ชิ้น 3 วัน 105550-0.513 ° 11 '--ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต

฿ 3,001.11

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10161430M41.513 ° 26 '5 × 2.35ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 3,000.33

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10171430M41.513 ° 26 '5 × 2.35ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 2,016.29

1 ชิ้น 4 วัน 10101430-1.526 ° 51 '--ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต