(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตจาก MC901 ระดับความแม่นยำเกรด JIS N9 เฟืองตรงพลาสติกมีน้ำหนักเบา และสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น
[คุณสมบัติ]
·ทำ MC901, เฟืองตรง พลาสติก เกรด JIS N9 ที่ ความแม่นยำ
· เฟือง/เกียร์ พลาสติกประสิทธิภาพสูงทำจาก MC ไนล่อน ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้อง การหล่อลื่น และเหมาะสำหรับเครื่องทำอาหาร
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ยกเว้นเครื่องจักร อุตสาหกรรม ทั่วไปสะดวกสำหรับเครื่องขายอาหาร ประตู ตั๋วหุ่นยนต์ซูชิเครื่องตั้งค่าอัตโนมัติ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PS1-25J8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | รูเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) (มิลลิเมตร) | รูต๊าปเกลียว ขนาด รู | สกรูตัวหนอน (อุปกรณ์เสริม) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 584.12 | KHK GEARS PS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 25 | 1 | 10 | รูกลม+ แตะ | 20 | 10 | NA | NA | NA | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี |
บุชชิ่ง โลหะ | ไม่ | เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | N9 | วัสดุ (รายละเอียด) | MC901 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PS1-25J8 ในชุด PS เฟืองตรงพลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
PS1-100J14 |
PS1-100J15 |
PS1-100J16 |
PS1-26 |
PS1-26J8 |
PS1-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | รูเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) (มิลลิเมตร) | รูต๊าปเกลียว ขนาด รู | สกรูตัวหนอน (อุปกรณ์เสริม) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,717.37 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 100 | 1 | 10 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 | 10 | 5 × 2.3 | NA | NA | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 2,717.37 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 100 | 1 | 10 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 | 10 | 5 × 2.3 | NA | NA | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 2,717.37 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 100 | 1 | 10 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 40 | 10 | 5 × 2.3 | NA | NA | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 375.65 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 26 | 1 | 10 | รูกลม | 20 | 10 | NA | NA | NA | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | ||
฿ 714.71 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 26 | 1 | 10 | รูกลม+ แตะ | 20 | 10 | NA | NA | NA | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 393.41 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 28 | 1 | 10 | รูกลม | 22 | 10 | NA | NA | NA | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง