(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อที่สามารถยึดติดกับ Erector Pipe ขนาด ø28 mm (เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 mm) ได้โดยตรง
[คุณสมบัติ]
· ใช้ประแจขันลูกล้อเฉพาะ (EK-20) สำหรับการติดตั้ง
· ลูกล้อที่มีการเริ่มต้น และการหมุนที่ดีขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
YAR-65 |
YAR-75 |
YAR-75S |
YAR-100 |
YAR-100S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทล้อ | การรับน้ำหนัก สูงสุด (N) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | ความสูงการติดตั้ง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 596.97 | YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยืดหยุ่น | 343 | 35 | 56.7 | ||
฿ 617.09 | YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | ยืดหยุ่น | 392 | 40 | 56.7 | ||
฿ 726.64 | YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | มีอิสระในการเบรค | 392 | 40 | 56.7 | ||
฿ 731.93 | YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | ยืดหยุ่น | 392 | 40 | 130.3 | ||
฿ 844.27 | YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | มีอิสระในการเบรค | 392 | 40 | 130.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกล้อ | ชนิดที่มีการยึดติด ลูกล้อ | ปลั๊ก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (ประเภทการแทรก)(φ) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | ล้อเป็น | ความเยื้องศูนย์(มิลลิเมตร) | 27 | วัสดุ ล้อ | ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง