1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะโรตารี่ ซีรีส์ HRQ

โต๊ะโรตารี่ ซีรีส์ HRQ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,545.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โต๊ะโรตารี่ ชนิดลม
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างแร็คแอนด์พิเนียนช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคงและมีความแม่นยำสูง
· มีโครงสร้างแบบก้านคู่ที่มีความสามารถในการส่งแรงเป็นสองเท่า
· ติดตั้งชิ้นงานได้ง่ายเนื่องจากความแม่นยำในการทำงานของโต๊ะถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
· ตรงกลางของโต๊ะมีรูเพื่อให้เดินสายไฟและเดินท่อสะดวก
· มีรูพินที่ทั้งสองด้านของตัวบอดี้ที่สามารถใช้เพื่อติดตั้งได้
· สามารถปรับสกรูได้สองแบบ ได้แก่ แบบยางกันกระแทกและแบบตัวกันกระแทกพร้อมโช้คซับแรงกระแทก ความสามารถในการกันกระแทกสูงสุดของโช้คซับแรงกระแทกนั้นมากกว่าสกรูปรับแบบตัวกันกระแทกแบบคงที่ 3 ถึง 5 เท่า และมีประสิทธิภาพสูง
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสายการผลิตที่ต้องการความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งสูง

รหัสสินค้า
HRQ10
HRQ10-A
HRQ20
HRQ20-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงบิด ทฤษฎี (0.5 mpa)
(น·ม)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
มาตรฐาน รอง

฿ 4,545.91

AIRTAC ROTARY TABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.10.01 ถึงน้อยกว่า 0.10.010.1~ 1.010ตัวกันกระแทกแบบยึดอยู่กับที่

฿ 5,784.39

ROTARY CYLINDER HRQ 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.10.01 ถึงน้อยกว่า 0.10.040.1~ 0.610โช้คซับแรงกระแทก

฿ 5,207.24

AIRTAC ROTARY TABLE 1 ชิ้น 8 วัน 2.20.01 ถึงน้อยกว่า 0.10.0250.1~ 1.020ตัวกันกระแทกแบบยึดอยู่กับที่

฿ 6,445.72

ROTARY CYLINDER HRQ 1 ชิ้น 3 วัน 2.20.1 ถึงน้อยกว่า 10.120.1~ 0.620โช้คซับแรงกระแทก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน 2 จุด รูปทรง รูปทรง บล็อค ช่วงมุมหมุน 0 ถึง 190 °
แรงบิด(น·ม) 1 ถึง 2.87 วิธีการใช้งาน ชั้นวางลูกสูบคู่และ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ คู่รักษาการประเภท สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด วาล์ว ไม่ ของไหล(℃) 0 to 60
ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ( พอร์ตเชื่อมต่อ หน้าสิ้นสุด) M5X0.8 ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ( พอร์ตเชื่อมต่อ ด้านข้าง) M5X0.8