1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางลูกกลิ้ง Placon จาก CREFORM แบบกว้าง, ซีรีส์ PWC

รางลูกกลิ้ง Placon จาก CREFORM แบบกว้าง, ซีรีส์ PWC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,454.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

⌀18 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของล้อ 18 มม.), ระยะล้อ 19 มม., ส่วนประกอบสายพานลำเลียงชนิดตรง
[คุณสมบัติ]
· รางลูกกลิ้ง Placon เป็นชื่อย่อของสายพานลำเลียงพลาสติก
· สายพานลำเลียงพลาสติกของ CREFORM สามารถถอดและประกอบได้ง่าย ทั้งยังเปลี่ยนชิ้นส่วนและทำความสะอาดได้ง่ายด้วย
· สายพานลำเลียงพลาสติกที่เหมาะกับยุคสมัยที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างยืดหยุ่น
· สายพานลำเลียงพลาสติกที่สะอาด ไม่มีชิ้นส่วนโลหะเชื่อมต่อและไม่ก่อให้เกิดผงโลหะ ทั้งยังมีประสิทธิภาพเรื่องความเงียบอีกด้วย
· สินค้าปราศจากโครเมียมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมความสามารถในการนำมาใช้ซ้ำและการรีไซเคิลที่ดีเยี่ยม
· เครื่องมือขนส่งที่ช่วยให้สร้างกลไกส่งชิ้นส่วนแบบ first-in-first-out ได้ง่ายโดยการสร้างชู้ตเตอร์
· เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับปรุงง่าย (Kaizen) และใช้งานกันอย่างแพร่หลาย (โรงงานผลิตและโรงงานอาหาร)
[การใช้งาน]
· รางลูกกลิ้ง Placon จาก CREFORM แบบกว้าง มีความกว้างประมาณ 3 เท่าของกระดาษฟอยล์ เมื่อเทียบกับรางลูกกลิ้ง Placon จาก CREFORM ทั่วไป
· กล่องพลาสติกลูกฟูกและลังกระดาษจะส่งออกได้ง่ายกว่า ซึ่งโดยปกติจะจัดส่งได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้

รหัสสินค้า
PWC1-2400H19
PWC1-3000H19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 4,454.10

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 102400

฿ 6,276.54

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 103000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ล้อ PE สเปค ชนิด PWC ล้อ เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) ⌀18
พิทช์ ล้อ(มิลลิเมตร) 19 การใช้งาน สื่อกระแสไฟฟ้า ไม่มี